ROTA NCS 175/3 Z140-KV
3-klauwplaat met doorgaand gat
ID 859010
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-12-31
- Klauwplaat met 3 kaken voor de hendelhouder
- Hermetisch afgedicht
- Actief omlaagtrekken van de basisklauwen
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Kleminterface: Tand en groef
- Slag per klem: 5.8 mm
- Zuigerslag: 21 mm
- Trekklem: 0.3 mm
- Max. opspankracht: 44 kN
- Max. bedieningskracht: 20 kN
- Max. draaisnelheid: 5000 1/min
- Gewicht: 17 kg
Technical details
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 5 (Z140) |
| Vertanding | Tand en groef |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 5000.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 44.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 20.0 |
| Slag/klauw [mm] | 5.8 |
| Trekklem [mm] | 0.3 |
| Hendellengte [mm] | 46.5 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 21.0 |
| Gewicht [kg] | 17.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 132
- red
-
SRK 132, 0.64 kg
- yellow
-
SRK 132, 0.4 kg
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%