arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCS 250/3 Z220-KV

ROTA NCS 250/3 Z220-KV

Chuck automático de 3 garras sin orificio de paso

ID 859030

Plato automático para torno estándar sin paso de barra

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-12-31
Propiedades del producto:
  • Plato de palanca de 3 mordazas
  • Sellado hermético
  • Tracción activa de las mordazas de base
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfaz de garras: Ranura y legüeta
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 7.7 mm
  • Carrera del pistón: 25 mm
  • Tracción de la mordaza: 0.3 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 80 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 48 kN
  • Revoluciones máx.: 4000 1/min
  • Peso: 45 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 8 (Z220)
Serration Tongue and groove
Max. rotational speed [1/min] 4000.0
Max. clamping force [kN] 80.0
Max. actuating force [kN] 48.0
Stroke/jaw [mm] 7.7
Jaw pull-down [mm] 0.3
Lever length [mm] 53.5
Piston stroke (H) [mm] 25.0
Weight [kg] 45.0