arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCS 400/3 Z300-KV

ROTA NCS 400/3 Z300-KV

Mandrino autocentrante a 3 ganasce senza foro passante

ID 859050

Mandrini autocentranti standard senza foro passante

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2023-12-31
Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a leva a 3 ganasce
  • A tenuta ermetica
  • Effetto discendente attivo delle ganasce base
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Interfaccia ganasce: Incastro a croce
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 8.2 mm
  • Corsa del pistone: 30 mm
  • Ganascia a effetto discendente: 0.5 mm
  • Forza di serraggio max.: 120 kN
  • Forza di azionamento max: 60 kN
  • Numero di giri max.: 2200 1/min
  • Peso: 145 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 11 (Z300)
Serration Tongue and groove
Max. rotational speed [1/min] 2200.0
Max. clamping force [kN] 120.0
Max. actuating force [kN] 60.0
Stroke/jaw [mm] 8.2
Jaw pull-down [mm] 0.5
Lever length [mm] 75.5
Piston stroke (H) [mm] 30.0
Weight [kg] 145.0