arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCS 500/3 A15-KV

ROTA NCS 500/3 A15-KV

Mandrino autocentrante a 3 ganasce senza foro passante

ID 859061

Mandrini autocentranti standard senza foro passante

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2023-12-31
Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a leva a 3 ganasce
  • A tenuta ermetica
  • Effetto discendente attivo delle ganasce base
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 15
  • Interfaccia ganasce: Incastro a croce
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 8.2 mm
  • Corsa del pistone: 30 mm
  • Ganascia a effetto discendente: 0.5 mm
  • Forza di serraggio max.: 120 kN
  • Forza di azionamento max: 60 kN
  • Numero di giri max.: 1700 1/min
  • Peso: 223 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 15
Dentatura Incastro a croce
Numero di giri max. [1/min] 1700.0
Forza di serraggio max. [kN] 120.0
Forza di azionamento max [kN] 60.0
Corsa/griffa [mm] 8.2
Ganascia a effetto discendente [mm] 0.5
Lunghezza della leva [mm] 75.5
Corsa del pistone (H) [mm] 30.0
Peso [kg] 223.0