THL-S plus 300 M-Z
Lünetten mit seitlichem Zylinder
ID 825332
Lünette Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2023-12-31
- Selbstzentrierende Lünette
- Hydraulische Betätigung
- Manuelle Schmierung
- Zylindrische Laufrollen
- Spannbereich: 12 - 152 mm
- Max. Spannkraft pro Rolle: 10 kN
- Betätigungsdruck: 8 - 60 bar
- Zentriergenauigkeit: < 0.04 mm
- Wiederholgenauigkeit: < 0.007 mm
- Max. Umfangsgeschwindigkeit: 590 m/min
- Gewicht: 50 kg
Technické údaje
| Schmierungsart | Manuelle Schmierung |
|---|---|
| Laufrollen | zylindrisch |
| Min. Spann-Ø [mm] | 12.0 |
| Max. Spann-Ø [mm] | 152.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 60.0 |
| Max. Spannkraft pro Rolle [kN] | 10.0 |
| Zentriergenauigkeit [mm] | < 0.04 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.007 |
| Max. Umfangsgeschwindigkeit [m/min] | 590.0 |
| Gewicht [kg] | 50.0 |