RCE 230
Mandrino di sbavatura
ID 1521944
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Mandrino di sbavatura RCE, Dimensioni: 230, elettrico
- Compensazione max X: ± 7.1 mm
- Compensazione max Y: ± 7.1 mm
Specifiche tecniche
| Potenza [W] | 230.0 |
|---|---|
| Numero di giri min. [1/min] | 5000.0 |
| Numero di giri max. [1/min] | 50000.0 |
| Angolo di compensazione max X [°] | ± 3 |
| Compensazione max X [mm] | ± 7.1 |
| Angolo di compensazione max Y [°] | ± 3 |
| Compensazione max Y [mm] | ± 7.1 |
| Fissaggio degli assi | integrata |
| Corsa di compensazione consigliata [mm] | ± 3 |
| Forza di compensazione radiale minima [N] | 1.8 |
| Forza di compensazione radiale massima [N] | 8.5 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 1.0 |
| Pressione d'esercizio max. [bar] | 4.1 |
| Porta-utensili | Pinza ER-11 6 mm |
| Collegamento dell'aria compensazione | 4 mm |
| Massima pressione raffreddamento ad aria [bar] | 2.1 |
| Peso [kg] | 1.7 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 45.0 |
| Lunghezza del cavo [m] | 5.0 |
| Diametro D [mm] | 82.6 |
| Altezza Z [mm] | 216.3 |
| Forza Fx max [N] | 8.5 |
| Forza Fy max [N] | 8.5 |
Il funzionamento dell'RCE è possibile solo con il convertitore di frequenza adatto.
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali
Si prega di notare che l'unità non adatta per l'utilizzo in aree in cui siano presenti refrigeranti o fluidi di taglio.
Azionamento, motore
elettrico
Attuazione, compensazione e raffreddamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata (<5 µm, secca) e non oliata
Attacco
sul braccio del robot o in qualità di unità stazionaria
Garanzia
24 mesi