HM 14
Hartmetall-Einsätze
Ident.-Nr. 300786
HM 14, Hartmetall-Einsätze
- Höhe H: 9.5 mm
- Durchmesser D: 19 mm
- Gewinde G: M6
- Material: Hartmetall mit Stahlkörper
Technische Details
| Thread | M6 |
|---|---|
| Max. load force [kN] | 30.0 |
| Material | Carbide insert with steel body |
Maximum loading force values are valid if all tips are gripping.