KA WLN0804-IO-02000-A
Cavo
ID 1442996
Cavo di collegamento alimentazione di tensione/segnali – presa M8 resistente alla catena portacavi e alla torsione, angolare, Dimensioni collegamento plug-in: M8, Presa angolare
- Connessione: M8
- Numero di cavi: 4
- Lunghezza del cavo: 20 m
- Corrente max.: 4 A
Specifiche tecniche
| Collegamento lato sensore | Presa angolare |
|---|---|
| Filetto lato sensore | M8 |
| Spina angolare, lato sensore [°] | 90 |
| Connettore lato quadro ad armadio | treccia scoperta |
| Angolo lato quadro ad armadio [°] | 0 |
| Numero di cavi | 4.0 |
| Sezione del conduttore [mm²] | 0.34 |
| Corrente max. per ciascun conduttore [A] | 4.0 |
| Corrente max. [A] | 4.0 |