arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
EGM-B-Q-70-1x4

EGM-B-Q-70-1x4

ID 306382

磁力机械手 EGM, 电动

  • 磁铁类型: 双极
  • 磁极形状: 方形
  • 磁极宽度: 70 mm
  • 磁极数量,磁极布置: 1 x 4
  • 通信接口: 数字 I/O
  • 能源供应: 400 V AC
  • 最大总电流: 32 A
  • 磁极数量: 4
  • 磁力区域: 196 cm²
  • 磁路: 12.3 A
  • 最高环境温度: 50 °C
重量 [kg] 25.0
磁极数量 4.0
磁力区域 [cm²] 196.0
最小工件厚度 [mm] 18.0
水平磁力面的有效负载 [kg] 296.0
垂直磁力面的有效负载 [kg] 118.0
最大启动次数/分钟 [1/min] 10.0
每分钟启动 5 次时模块温度升高 [°C] 24.0
每分钟启动 15 次时模块温度升高 [°C] 60.0
IP 防护等级 52
启动/停用时电流消耗 [A] 12.3
长度 X [mm] 370.0
宽度 Y [mm] 115.0
高度 Z [mm] 61.0
磁力控制器类型 ECG 02
额定电压 [V AC] 400.0
最大电流 [A] 32.0
每个控制器最多的模块数量 4.0

工作原理
永久磁铁磁化

外壳材料
钢

基爪材料
钢

启动
电流脉冲用于系统启动和停止

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
带定心套筒的附件包