arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
EGM-M-L-30-1-FX

EGM-M-L-30-1-FX

ID 306362

Disponibile in magazzino
Modulo di presa magnetico EGM, elettrico

  • Tipo di magnete: Unipolare
  • Forma polo: Oblungo
  • Larghezza polo: 30 mm
  • Uscita cavo fissa (cavo da 30 cm)
  • Interfaccia di comunicazione: I/O digitale
  • Alimentazione elettrica: 400 V AC
  • Corrente max. totale: 32 A
  • Numero di poli: 2
  • Superficie magnetica: 36.9 cm²
  • Circuito magnetico: 2.2 A
  • Temperatura ambiente max.: 50 °C
Peso [kg] 3.1
Numero di poli 2.0
Superficie magnetica [cm²] 36.9
Spessore minimo pezzo [mm] 10.0
Capacità di carico con fascia magnetica orizzontale [kg] 60.0
Capacità di carico con fascia magnetica verticale [kg] 24.0
Numero di attivazioni/minuto [1/min] 12.0
La temperatura come aumenta in caso di 5 attivazioni/minuto [°C] 22.0
La temperatura come aumenta in caso di 15 attivazioni/minuto [°C] 49.0
Classe di protezione IP 54
Consumo di corrente all'attivazione/alla disattivazione [A] 2.2
Lunghezza del cavo [cm] 30.0
Lunghezza X [mm] 96.0
Larghezza Y [mm] 66.0
Altezza Z [mm] 71.0
Tipo di unità di controllo ECG 02
Tensione nominale [V AC] 400.0
Corrente max. [A] 32.0
N. Massimo di moduli gestibili con la centralina 32.0

Principio di funzionamento
Magnetizzazione dei magneti permanenti

Materiale del corpo pinza
Acciaio

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
Impulso di corrente elettrica per l'attivazione e la disattivazione del sistema

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Set di accessori con boccole di centraggio