arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GAP 28-030-AS Illustrazione simile

GAP 28-030-AS

Pinza parallela angolare

ID 314613

Tempo di consegna su richiesta
Pinza parallela angolare GAP, Dimensioni: 28, pneumatico, con mantenimento della forza di presa: AS (chiusura molla)

  • Corsa per griffa: 1.5 mm
  • Forza in chiusura: 270 N
  • Angolo di apertura: 30 °
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
Corsa per griffa [mm] 1.5
Forza in chiusura [N] 270.0
Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 314.0
Forza min. prodotta dalla molla [N] 90.0
Angolo di apertura per griffa [°] 30.0
Peso [kg] 0.7
Peso del pezzo raccomandato [kg] 0.9
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 9.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.5
Pressione di esercizio max. [bar] 6.5
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Tempo di chiusura [s] 0.2
Tempo di apertura [s] 0.16
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 50.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.17
Inerzia max. ammissibile per morsetto [kgcm²] 7.45
Classe di protezione IP 40
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.05
Coppia Mx max [Nm] 8.6
Coppia My max. [Nm] 8.4
Coppia Mz max [Nm] 2.2
Forza assiale max. Fz max. [N] 360.0
Versione per il mantenimento della forza di presa Sì

Informazioni generali sulla serie

Momento in chiusura
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia.

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
Sistema cinematico a leva articolata a guida forzata

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Pinza nella variante ordinata, bustina con pezzi aggiuntivi (bussole di centraggio, O-ring per collegamento diretto/per il contenuto dettagliato vedere le istruzioni per l'uso) e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P