MPC 120
ID 1343468
- Hub pro Backe: 12 mm
- Schließkraft: 240 N
- Öffnungskraft: 240 N
- Max. Umgebungstemperatur: 60 °C
Información técnica
| Hub pro Backe [mm] | 12.0 |
|---|---|
| Schließkraft [N] | 240.0 |
| Öffnungskraft [N] | 240.0 |
| Schließkraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] | 256.0 |
| Öffnungskraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] | 256.0 |
| Eigenmasse [kg] | 0.54 |
| Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] | 1.2 |
| Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] | 14.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 2.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Schließzeit [s] | 0.1 |
| Öffnungszeit [s] | 0.1 |
| Max. zulässige Fingerlänge [mm] | 45.0 |
| Max. zulässige Masse pro Finger [kg] | 0.19 |
| Schutzart IP | 30 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.02 |
| Länge X [mm] | 104.0 |
| Breite Y [mm] | 54.0 |
| Höhe Z [mm] | 36.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 16.0 |
| Moment My max. [Nm] | 16.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 16.0 |
| Max. Kraft axial Fz max. [N] | 350.0 |
Dimensionen und max. Belastungen
Maximal zulässige Auskragung
Greifkraft
Maximal zulässige Auskragung
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind statische Werte, gelten je Grundbacke und dürfen gleichzeitig auftreten. Die Belastungen dürfen zusätzlich zu dem durch die Greifkraft erzeugten Moment auftreten.
Maximal zulässige Auskragung
Greifkraft
- Eje X:
- Fingerlänge
- Eje Y:
- Greifkraft
Maximal zulässige Auskragung
Lmax entspricht der maximal zulässigen Fingerlänge, siehe technische Datentabelle.
- green
- Zulässiger Bereich
- grey
- Unzulässiger Bereich
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)
Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen. Die maximal zulässige Fingerlänge gilt bis zum Erreichen des Nennbetriebsdrucks. Bei höheren Drücken ist die Fingerlänge proportional zum Nennbetriebsdruck zu verringern.
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.
Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.
Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.
Wirkprinzip
synchronisierter Doppelkolben
Gewährleistung
12 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage
Wartung und Reparatur
ist nicht vorgesehen. Der Greifer ist wartungsfrei. Bei einem Defekt wird der komplette Greifer ausgetauscht.
Lieferumfang
Beipack mit Zentrierstiften, Montageanleitung (Betriebsanleitung mit Einbauerklärung online verfügbar)
Greifkrafterhaltung
über Druckerhaltungsventil SDV-P möglich