PGN-plus-E
Pinza universale
Questo è un prodotto SCHUNK Classic.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Pinza pneumatica universale parallela a 2 griffe con lubrificazione permanente, elevata forza di presa e un elevato massimo momento grazie alla guida di scorrimento dentata.
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Guida di scorrimento dentata
per una manipolazione precisa - Momenti massimi possibili
adatto per l'impiego di griffe della pinza lunghe - Tasche di lubrificazione nella guida di scorrimento dentata
Garantisce affidabilità di processo e intervalli prolungati di manutenzione - Servomotore DC Brushless
Per un utilizzo praticamente esente da usura e di lunga durata - Controllo mediante I/O digitali
per una messa in funzione semplice e una rapida integrazione nei sistemi esistenti. - Forza di presa regolabile a quattro livelli
Per un adattamento semplice ai pezzi delicati - Montaggio su 2 lati della pinza in 3 direzioni di fissaggio
per un assemblaggio della pinza universale e flessibile - Sistema di sensori integrati e accessori sensori completi
per molteplici possibilità di monitoraggio e controllo della posizione di corsa - Controllo attraverso l'IO-Link
Abilita il pre-posizionamento della griffa della pinza e la valutazione delle condizioni della pinza
Opzioni ed informazioni speciali
- Forza di presa regolabile manualmente
Mediante la manopola integrata è possibile regolare la forza di presa su quattro livelli 100%, 75%, 50% e 25%. - Sistema di sensori integrato
Due posizioni finali possono essere monitorate mediante interruttori di prossimità induttivi integrati. - Monitoraggio opzionale dello stato mediante sistema di sensori esterno
Lo stato della pinza può anche essere verificato tramite sensori opzionali esterni. - Cavo di connessione KA
I cavi di collegamento con un connettore femmina angolato o diritto possono essere ordinati per collegare la pinza all'alimentazione elettrica e a un sistema di controllo di livello più elevato. - IO-Link
Versione per il posizionamento delle dita di presa e feedback di posizione su tutta la corsa. - I/O digitale
Versione per l'apertura/chiusura della pinza con interruttori di prossimità integrati per il rilevamento delle due posizioni. - Versione antipolvere SD
protezione antipolvere assoluta, grado di protezione migliorato contro l'ingresso di corpi estranei.