EZU 40-EI-M-B
N.º de identificação 1582137
- Curso por castanha: 40 mm
- Min. força de preensão: 900 N
- Máx. força de preensão: 3600 N
- Fonte de energia: 24 V
- Máx. temperatura ambiente: 55 °C
Detalhes técnicos
| Zdvih na čelist [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Min. uchopovací síla [N] | 900.0 |
| Max. uchopovací síla [N] | 3600.0 |
| Min. udržování uchopovací síly [%] | 80 |
| Max. udržování uchopovací síly [%] | 100 |
| Max. přípustná délka prstu [mm] | 160.0 |
| Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] | 1.4 |
| Opakovatelná přesnost (uchopování) [mm] | 0.02 |
| Opakovatelná přesnost (polohování, všesměrové) [mm] | 0.05 |
| Opakovatelná přesnost (polohování, obousměrné) [mm] | 0.15 |
| Doba zavření [s] | 1.0 |
| Doba otevření [s] | 1.0 |
| Max. rychlost (polohování) [mm/s] | 25.0 |
| Max. zrychlení [mm/s²] | 150.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 7.43 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 55.0 |
| Třída ochrany IP, elektronika | 67 |
| Třída krytí IP, vedení/základní čelisti | 40 |
| Čistota místnosti třída ISO 14644-1 | 5 |
| Stav certifikace Třída čistého prostoru ISO 14644-1 | 2015 |
| Jmenovité napětí [V] | 24.0 |
| Komunikační rozhraní | EtherNet/IP |
| Jmenovitý příkon, BasicGrip [A] | 0.82 |
| Max. příkon, BasicGrip [A] | 1.99 |
| Jmenovitý příkon, StrongGrip [A] | 2.75 |
| Max. příkon, StrongGrip [A] | 5.29 |
| Logická jmenovitá spotřeba proudu. [A] | 0.16 |
| Logická maximální spotřeba proudu. [A] | 0.2 |
| Max. moment Mx [Nm] | 65.0 |
| Max. moment My [Nm] | 105.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 80.0 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 1600.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené točivé momenty a síly jsou statickými hodnotami platnými pro každou základní čelist a mohou vzniknout současně.
Informazioni generali sulla serie
Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).
Precisione di ripetibilità (presa)
è definita come variazione della posizione effettiva per ganascia durante 100 movimenti consecutivi di chiusura o apertura su un pezzo rigido o un pezzo fisso in condizioni costanti.
Precisione di ripetibilità (posizionamento, unidirezionale)
è definita come variazione della posizione effettiva per ganascia base durante 100 movimenti consecutivi verso una posizione finale dalla stessa direzione in condizioni costanti.
Precisione di ripetibilità (posizionamento, bidirezionale)
è definita come distribuzione della posizione effettiva per ganascia base durante 100 movimenti consecutivi verso una posizione finale da entrambe le direzioni in condizioni costanti.
Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.
Tempo di chiusura e apertura (posizionamento)
I tempi di chiusura e apertura sono semplicemente i tempi dei movimenti delle griffe alle massime velocità e accelerazioni nel rispetto delle masse ammissibili per ogni griffa e si riferiscono al 50% della corsa disponibile per ganascia nella versione di base.
Max velocità (posizionamento) e max accelerazione
è la velocità e l'accelerazione che agiscono su ciascuna ganascia.
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione
Materiale delle griffe base
Acciaio, protezione contro la corrosione
Garanzia
24 mesi o 5 milioni di cicli BasicGrip / 3 milioni di cicli StrongGrip (un ciclo consiste in un processo di presa completo: "Apri pinza" e "Chiudi pinza")
La fornitura comprende
Pinza con informazioni di sicurezza e kit di accessori con bussole di centraggio per il montaggio della pinza e il fissaggio delle dita. Le istruzioni e il software specifici del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals e schunk.com/downloads-software.