arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GSW-B 80-PZ Illustration similar

GSW-B 80-PZ

Shaft interface for grippers

ID 308423

Disponibile in magazzino
Shaft interface for grippers GSW-B, Size: 80, pneumatic, hydraulic, Prepared for parallel grippers, Prepared for centric grippers

  • Max. ambient temperature: 90 °C
  • Shank diameter: 20 mm
Gewicht [kg] 0.31
Max. toegestane tpm [1/min] 20.0
Nominale werkdruk perslucht [bar] 6.0
Minimale bedrijfsdruk perslucht [bar] 4.0
Max. bedrijfsdruk van de perslucht [bar] 8.0
Nominale werkdruk koelvloeistof [bar] 40.0
Min. bedrijfsdruk koelvloeistof [bar] 20.0
Max. bedrijfsdruk van de koelvloeistof [bar] 50.0
IP-beschermklasse 40
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 90.0
Diameter D [mm] 80.0
Hoogte Z [mm] 63.0
Voorbereid voor parallelle grijpers ja
Voorbereid voor centrische grijpers ja
De waarden hebben alleen betrekking op de adapter GSW-B.
De juiste grijper moet afzonderlijk worden besteld.
Zie de volgende pagina's voor grijperspecifieke waarden.

Algemene opmerkingen over de reeks

Grijpkracht
verwijst naar de combinatie van een GSW-B met een bijbehorende grijper en geeft de minimale grijpkracht weer.

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Sluitings- en openingstijden
De opgegeven tijden zijn afhankelijk van het debiet, de druk van het aandrijfmedium en de daaruit resulterende elektrische weerstanden.

Werkingsprincipe
Drukverdeler en kinematiek met wig-haak

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd

Materiaal basisklem
Gezwart staal

Materiaal spindelinterface
Aluminiumlegering

Aandrijving
hydraulisch met koelvloeistof voor de machine (gefilterd, max. grootte van de deeltjes 30 µm) of pneumatisch met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Bevestigingsschroeven, centreerelementen, montage-instructies (gebruikershandleiding met inbouwverklaring is online beschikbaar) De grijper is niet inbegrepen en moet afzonderlijk worden besteld in de gewenste uitvoering.