APS-M1E
Sensore di posizione analogico
ID 302064
Processore elettronico APS-M1, Dimensioni: M1E
- Tensione nominale: 24 V
Specifiche tecniche
Principio di misurazione | meccanico |
---|---|
Numero di punti di commutazione | Analogico |
Tensione di alimentazione | DC |
Tensione nominale [V] | 24 |
Tensione min. [V] | 22 |
Tensione max. [V] | 26 |
Corrente nominale [A] | 0.1 |
Classe di protezione IP | 20 |
Temperatura ambiente min. [°C] | 0 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 60 |
Peso [kg] | 0.16 |
Precisione di ripetibilità (sensore e processore) [%] | 0.3 |
Materiale del corpo pinza | PA |
Segnale di uscita | 0..10 V DC | 4..20 mA |
Attacco | Guida DIN |