arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FPS-S M8 Illustrazione simile

FPS-S M8

Sensore per posizioni flessibili

ID 301704

Disponibile in magazzino
Sensore per posizioni flessibili FPS

  • Numero di punti di commutazione: 5
  • Sensore cilindrico
  • Sensore filetto: M8x1
  • Lunghezza del cavo: 30 cm
  • Collegamento elettronica: M8
Diamètre de câble [mm] 3.5
Longueur de câble [cm] 30.0
Connexion de FPS côté processeur M8
Nombre de points de commutation 5
Poids [kg] 0.02
Température ambiante mini. [°C] -25.0
Température ambiant maxi. [°C] 70.0
Type de protection IP (capteur, branché) 67
Rayon de courbure min. (dynamique) [mm] 35.0
Rayon de courbure min. (statique) [mm] 17.5