MMS 22-A-10V-M12
Sensore di posizione analogico
ID 315828
Interruttore magnetico analogico MMS 22-A, Funzione di apprendimento, Scanalatura a C
- Lunghezza del cavo: 0.31 m
- Collegamento elettronica: Connettore M12, a 3 pin
- Tensione di uscita max.: 10 V
- Tensione nominale: 24 V
Specifiche tecniche
| Principio di misurazione | magnetico |
|---|---|
| Numero di punti di commutazione | Analogico |
| Funzione di apprendimento | Sì |
| Uscita tensione | Sì |
| Tensione di uscita min. [V] | 0.3 |
| Tensione di uscita max. [V] | 10.0 |
| Linearità [%] | 15 |
| Precisione di ripetibilità R del valore finale massimo | < ±3% |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 55.0 |
| Indicatore a LED nel sensore | Sì |
| Tempo di risposta/tip. tempo di commutazione [ms] | 50.0 |
| Tensione nominale [V] | 24.0 |
| Tensione d'esercizio min. [V] | 15.0 |
| Tensione max. [V] | 30.0 |
| Ondulazione max. (% di Ue) | <2 % Vss |
| Tipo di tensione | DC |
| Corrente nominale [mA] | 15.0 |
| Resistenza di carico min. [kΩ] | 10.0 |
| Protezione dal cortocircuito | Sì |
| Protetto dall'inversione di polarità | Sì |
| Materiale del corpo pinza | GV-5H (PA), nero |
| Spina del cavo/parte terminale del cavo | Connettore M12, a 3 pin |
| Lunghezza del cavo [m] | 0.31 |
| Diametro del cavo [mm] | 2.35 |
| Materiale della guaina del cavo | PUR |
| Schermatura del cavo | Sì |
| Raggio di curvatura min. (dinamico) [mm] | 24.0 |
| Raggio di curvatura min. (statico) [mm] | 12.0 |
| Peso [kg] | 0.01 |
| Tipo di protezione IP (sensore, connesso) | 67 |
| Tipo di protezione | 3 |
| Resistenza dell'emulsione di foratura * | Sì |
| CE | Sì |
* Emulsioni di taglio testate: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 e Oemeta 760 (1008339).