arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MMS 22-PI1-S-M8-PNP-EX Vergelijkbare illustratie

MMS 22-PI1-S-M8-PNP-EX

Programmeerbare magneetschakelaars

IDnr. 1001354

Beperkte voorraad
Programmeerbare magneetschakelaar MMS 22-PI1-EX, in een explosiebeveiligde uitvoering, Inleerfunctie

  • Aantal schakelpunten: 1
  • Type schakeling: PNP
  • Sluiter
  • Kabellengte: 30 cm
  • Elektrische aansluiting: M8
  • Nominale spanning: 24 V
Meetprincipe magnetisch
Schakelfunctie Sluiter
Schakeltype PNP
Aantal schakelpunten 1
Inleerfunctie ja
Typische schakeltijd [s] 0.001
Max. schakelfrequentie [Hz] 1000.0
Min. omgevingstemperatuur [°C] -20.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 80.0
Led-indicator in sensor ja
Spanningstype DC
Nominale spanning 24.0
Min. bedrijfsspanning 10.0
Max. bedrijfsspanning 30.0
Spanningsval [V] 2.0
Max. schakelstroom 0.05
Kortsluitbeveiliging ja
Bescherming tegen polariteitsomkering ja
Materiaal behuizing PA
Kabelconnector/kabeluiteinde M8
Kabellengte L [cm] 30.0
Kabeldiameter D [mm] 2.2
Kabelmantelmateriaal PUR
Min. buigradius (dynamisch) [mm] 22.0
Min. buigradius (statisch) [mm] 11.0
Weerstand tegen booremulsie * ja
ATEX-label II 2 G Ex mb IIC T6 Gb/II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db
*Geteste booremulsies: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 en Oemeta 760 (1008339).