arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MMS 22-PI2-S-M8-NPN-HD Illustrazione simile

MMS 22-PI2-S-M8-NPN-HD

Interruttori magnetici programmabili

ID 301131

Interruttore magnetico programmabile MMS 22-PI2, Versione per uso gravoso, Funzione di apprendimento, Scanalatura a C

  • Numero di punti di commutazione: 2
  • Tipo di commutazione: NPN
  • Contatto normalmente aperto
  • Lunghezza del cavo: 31 cm
  • Collegamento elettronica: M8, spina a 4 pin
  • Tensione nominale: 24 V
Principio di misurazione magnetico
Funzione di commutazione Contatto normalmente aperto
Tipo di circuito NPN
Numero di punti di commutazione 2
Funzione di apprendimento
Tipico tempo di commutazione [s] 0.001
Frequenza max. di commutazione [Hz] 1000.0
Temperatura ambiente min. [°C] -20.0
Temperatura ambiente max. [°C] 80.0
Indicatore a LED nel sensore
Tipo di tensione DC
Tensione nominale 24.0
Tensione d'esercizio min. 10.0
Tensione d'esercizio max. 30.0
Caduta di tensione [V] 2.0
Corrente max. di commutazione 25.0
Protezione dal cortocircuito
Protetto dall'inversione di polarità
Materiale del corpo pinza Acciaio inossidabile
Spina del cavo/parte terminale del cavo M8, spina a 4 pin
Lunghezza del cavo L [cm] 31.0
Diametro del cavo D [mm] 2.55
Struttura del cavo (sezione del conduttore/numero di conduttori) 4x 0,05mm2
Materiale della guaina del cavo PUR
Raggio di curvatura min. (dinamico) [mm] 25.5
Raggio di curvatura min. (statico) [mm] 12.75
Peso [kg] 0.01
Tipo di protezione IP (sensore, connesso) 67
Tipo di protezione III
Resistenza dell'emulsione di foratura *
Versione per uso gravoso
* Emulsioni di taglio testate: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 e Oemeta 760 (1008339).

Informazioni generali sulla serie

I moduli di presa e di rotazione SCHUNK, nonché gli assi lineari e i componenti accessori dei robot devono essere sempre monitorati con i sensori SCHUNK adatti, poiché questi componenti vengono adattati tra loro nel modo più efficace possibile.

L'armonizzazione di sensore e prodotto è caratterizzata dall'interazione dei parametri tipo e intensità del campo magnetico, distanza, spessore e materiale della parete tra magnete e sensore e dall'orientamento e dalla sensibilità del sensore stesso.

I sensori di altre marche utilizzati nei prodotti SCHUNK forniscono molto raramente risultati soddisfacenti. Perciò non si può garantire in questi casi né il funzionamento corretto né la sicurezza di funzionamento.

Il livello di precisione del sensore, decisamente più alto rispetto a quello dei comuni sensori magnetici, rende inammissibile una differenza superiore a 30 K tra temperatura di configurazione e successiva temperatura di lavorazione.

Materiale del corpo pinza
PA

Materiale del rivestimento del cavo
PUR

Attacco
Serraggio nella scanalatura del sensore, bloccaggio tramite brugola

Garanzia
24 mesi