arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MMS-P 22-S-M8-PNP Illustrazione simile

MMS-P 22-S-M8-PNP

Interruttori magnetici programmabili

ID 301370

Disponibile in magazzino
Interruttore magnetico programmabile MMS-P, Scanalatura a C

  • Numero di punti di commutazione: 2
  • Tipo di commutazione: PNP
  • Contatto normalmente aperto
  • Lunghezza del cavo: 60 cm
  • Collegamento elettronica: M8
  • Tensione nominale: 24 V
Principio di misurazione magnetico
Funzione di commutazione Contatto normalmente aperto
Tipo di circuito PNP
Numero di punti di commutazione 2
Tipico tempo di commutazione [s] 0.001
Peso [kg] 0.01
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 55.0
Tenuta IP (sensore) 67
Tenuta IP (sensore, connesso) 67
Indicatore a LED nel sensore
Tipo di tensione DC
Tensione nominale [V] 24.0
Tensione min. [V] 12.0
Tensione max. [V] 30.0
Caduta di tensione [V] 2.2
Corrente max. di commutazione [A] 0.1
Diametro del cavo D [mm] 2.6
Raggio di curvatura min. (dinamico) [mm] 39.0
Raggio di curvatura min. (statico) [mm] 26.0
Numero di perni 4.0
Numero di cavi 4.0
Sezione del conduttore [mm²] 0.08
Lunghezza del cavo L [cm] 60.0
Spina del cavo/parte terminale del cavo M8

Informazioni generali sulla serie

I moduli di presa e di rotazione SCHUNK, nonché gli assi lineari e i componenti accessori dei robot devono essere sempre monitorati con i sensori SCHUNK adatti, poiché questi componenti vengono adattati tra loro nel modo più efficace possibile.

L'armonizzazione di sensore e prodotto è caratterizzata dall'interazione dei parametri tipo e intensità del campo magnetico, distanza, spessore e materiale della parete tra magnete e sensore e dall'orientamento e dalla sensibilità del sensore stesso.

I sensori di altre marche utilizzati nei prodotti SCHUNK forniscono molto raramente risultati soddisfacenti. Perciò non si può garantire in questi casi né il funzionamento corretto né la sicurezza di funzionamento.

Materiale del corpo pinza
PA 12

Materiale del rivestimento del cavo
PUR

Attacco
Serraggio nella scanalatura del sensore, bloccaggio tramite brugola

Garanzia
24 mesi