FF-T1 Z520-A15
Flangia standard
ID 805007
Flangia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Flangia diretta
- Per mandrini autocentranti ad azionamento idraulico
- Lato mandrino: Z520
- Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 15
- Cerchio del passo del mandrino: 330.2 mm
- Cerchio del passo del mandrino: 330.2 mm
- Altezza: 28 mm
- Foro passante: 281.5 mm
- Peso: 28 kg
Specifiche tecniche
| Strana sklíčidla | Z520 |
|---|---|
| Strana stroje | ISO 702-1 Nr. 15 |
| Roztečná kružnice sklíčidla [mm] | 330.2 |
| Roztečná kružnice vřetena [mm] | 330.2 |
| Výška [mm] | 28.0 |
| Průchozí otvor [mm] | 281.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 28.0 |
Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby