FF-T2 Z220-A6
Flangia standard
ID 805003
Flangia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Flangia di riduzione
- Per mandrini autocentranti ad azionamento idraulico
- Lato mandrino: Z220
- Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 6
- Cerchio del passo del mandrino: 171.4 mm
- Cerchio del passo del mandrino: 133.4 mm
- Altezza: 28 mm
- Foro passante: 103.2 mm
- Peso: 6 kg
Specifiche tecniche
| Futterseite | Z220 |
|---|---|
| Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 6 |
| Teilkreis Futter [mm] | 171.4 |
| Teilkreis Spindel [mm] | 133.4 |
| Höhe [mm] | 28.0 |
| Durchlass [mm] | 103.2 |
| Gewicht [kg] | 6.0 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben