arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FF-T2 Z300-A6 Illustrazione simile

FF-T2 Z300-A6

Flangia standard

ID 805004

Disponibile in magazzino
Flangia standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Flangia di riduzione
  • Per mandrini autocentranti ad azionamento idraulico
  • Lato mandrino: Z300
  • Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 6
Dati tecnici:
  • Cerchio del passo del mandrino: 235 mm
  • Cerchio del passo del mandrino: 133.4 mm
  • Altezza: 30 mm
  • Foro passante: 103.2 mm
  • Peso: 22 kg
Lado del chuck Z300
Lado de la máquina ISO 702-1 Nr. 6
Círculo de paso de mandril [mm] 235.0
Círculo de paso del husillo [mm] 133.4
Altura [mm] 30.0
Paso de barra [mm] 103.2
Peso [kg] 22.0

Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación