arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z120-A3 Illustrazione simile

FFV Z120-A3

Flangia standard

Ident.-Nr. 836000

Flangia standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Flangia di riduzione
  • Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
  • Lato mandrino: Z120
  • Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 3
Dati tecnici:
  • Cerchio del passo del mandrino: 137 mm
  • Cerchio del passo del mandrino: 70.6 mm
  • Altezza: 29 mm
  • Foro passante: 51.5 mm
  • Peso: 2 kg
Lato mandrino Z120
Lato macchina ISO 702-1 Nr. 3
Cerchio del passo del mandrino [mm] 137.0
Cerchio del passo del mandrino [mm] 70.6
Altezza [mm] 29.0
Foro passante [mm] 51.5
Peso [kg] 2.0

La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio