FFV Z195-A11
Flangia standard
ID 836023
Flangia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Flangia di espansione
- Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
- Lato mandrino: Z195
- Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 11
- Cerchio del passo del mandrino: 223.8 mm
- Cerchio del passo del mandrino: 235 mm
- Altezza: 46 mm
- Foro passante: 175 mm
- Peso: 6.7 kg
Specifiche tecniche
| Lato mandrino | Z195 |
|---|---|
| Lato macchina | ISO 702-1 Nr. 11 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 223.8 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 235.0 |
| Altezza [mm] | 46.0 |
| Foro passante [mm] | 175.0 |
| Peso [kg] | 6.7 |
La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio