arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FFV Z415-A20 Illustrazione simile

FFV Z415-A20

Flangia standard

ID 836063

Tempo di consegna su richiesta
Flangia standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Flangia di riduzione
  • Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
  • Lato mandrino: Z415
  • Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 20
Dati tecnici:
  • Cerchio del passo del mandrino: 474 mm
  • Cerchio del passo del mandrino: 463.6 mm
  • Altezza: 59 mm
  • Foro passante: 230 mm
  • Peso: 52.4 kg
Lato mandrino Z415
Lato macchina ISO 702-1 Nr. 20
Cerchio del passo del mandrino [mm] 474.0
Cerchio del passo del mandrino [mm] 463.6
Altezza [mm] 59.0
Foro passante [mm] 230.0
Peso [kg] 52.4

La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio