arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SBS-T-C 215 Abbildung ähnlich

SBS-T-C 215

Zubehör Drehfutter Standard

ID 8703749

Tempo di consegna su richiesta
Zubehör Drehfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Schutzbüchse mit verstellbarem Anschlag
  • Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
  • Passend zu: ROTA NC(-F) plus 2 215-66
Technische Daten:
  • Durchmesser: 55.5 mm
  • Gewicht: 2 kg
ØC [mm] 51.0
ØD [mm] 55.5
E min. [mm] 0.0
E max. [mm] 110.8
F [mm] 97.8
ØG [mm] 35.0
H M5x10
K M27
Gewicht [kg] 2.0