SBS-T-E 315
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 1344116
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Bussola di centraggio con arresto regolabile
- Per proteggere il sistema cinematico del mandrino dall'ingresso di trucioli e di lubrorefrigerante
- Adatto per: ROTA NCE 315-106
- Diametro: 80.5 mm
- Peso: 4.6 kg
Specifiche tecniche
| ØC [mm] | 75.0 |
|---|---|
| ØD [mm] | 80.5 |
| E min. [mm] | 0.0 |
| E max. [mm] | 110.0 |
| F [mm] | 104.5 |
| ØG [mm] | 50.0 |
| H | M6x12 |
| K | M27 |
| Peso [kg] | 4.6 |