VBK-R-5 1xIL-1x13P
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
ID 1471522
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Informazioni sulla sospensione:Caratteristiche del prodotto:
Informazioni sulla sospensione:Caratteristiche del prodotto:
- Cavo di connessione 1xILME / 1x13-PIN per max un piano magnetico
- Da installare tra unità di controllo KEH e piano magnetico
- Unità di controllo = 1 x ILME.
- Piano magnetico = 1 x 13-PIN/6CH.
- Per controllare un piano magnetico
- Con una guaina in metallo e plastica per la protezione contro i trucioli caldi
- Lunghezza del cavo: 5 m
Specifiche tecniche
| Lunghezza del cavo [m] | 5.0 |
|---|
La fornitura comprende
Cavo di collegamento, libretto d'istruzione