arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KEH P02 400V/50Hz Illustrazione simile

KEH P02 400V/50Hz

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

ID 422350

Tempo di consegna su richiesta
Accessories for standard magnetic clamping technology

Product features:
  • Control unit 400 V/50 Hz
  • Two-channel version
  • With 8 step holding force regulation
  • Suitable for: MSC magnetic chucks
Technical data:
  • Number of channels: 2
  • Voltage: 400 V
  • Frequency: 50 Hz
Mains voltage [V] 400.0
Frequency [Hz] 50.0
Number of channels 2.0

Scope of delivery
Control unit, hand remote control, operating manual