arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBS-CG5 160-50-15.5 유사 그림

GBS-CG5 160-50-15.5

스텝형 죠

ID 1431233

Tempo di consegna su richiesta
상부 죠, 표준형

제품 특징:
  • 스텝형 죠, 카바이드-그립 5mm
  • 인터페이스 1: W-160
기술 데이터:
  • 치수: 160 x 50 x 15,5 mm
  • 그립 스텝: 5 mm
  • 중량: 0.9 kg
폭 [mm] 160.0
깊이 [mm] 15.5
높이 [mm] 50.0
번들 부품
중량 [kg] 0.9

제공 범위
상단 죠, 고정 나사