arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBG-VS 40-11-30

GBG-VS 40-11-30

Ganascia grip

ID 432197

Tempo di consegna su richiesta
Ganasce superiori, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia di presa VS
  • Interfaccia 1: W-40-3
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 40 x 11 x 30 mm
  • Peso: 0.07 kg
Larghezza [mm] 40.0
Profondità [mm] 30.0
Altezza [mm] 11.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.07

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce