arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBW-H 100-10.6-50

GBW-H 100-10.6-50

ソフトジョー

ID 430721

Tempo di consegna su richiesta
トップジョー、標準

特長:
  • ソフトジョー、水平
  • インターフェース1: W-100-3
テクニカルデータ:
  • 寸法: 100 x 10,6 x 50 mm
  • 重量: 0.45 kg
幅 [mm] 100.0
奥行 [mm] 50.0
高さ [mm] 10.6
供給単位 個数
重量 [kg] 0.45

納品内容
トップジョー、固定ネジ