SGWB-CG3-B 40-40.3-28
Grip ganasce reversibili
ID 1414567
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Presa in metallo duro ganascia reversibile, mobile
- Adatto per: KSC3 80
- Dimensioni: 40 x 40,3 x 28 mm
- gradino di presa: 3 mm
- Peso: 0.4 kg
Specifiche tecniche
| Width [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 40.3 |
| Height [mm] | 28.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.4 |
Scope of delivery
System jaw, fastening screws