arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGWB-G3-B 125-66-40

SGWB-G3-B 125-66-40

Grip ganasce reversibili

ID 432490

Scorte limitate
标准型系统卡爪

产品特性:
  • 反爪,活动式
  • 接口 1: W-125-1
  • 适用于: KSC-D 125, KSC-F 125
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 66 x 40 mm
  • 夹持台阶: 3 mm
  • 重量: 1.8 kg
宽度 [mm] 125.0
深度 [mm] 66.0
高度 [mm] 40.0
重量 [kg] 1.8

标配范围
系统夹爪、紧固螺钉