arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
LINOMAX plus Eimer

LINOMAX plus Eimer

Accessori mandrini autocentranti standard

ID 1342587

Scorte limitate
Accessori mandrini autocentranti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • LINOMAX plus
Fascio Contenitore
Colore beige
Olio basico Olio minerale/olio sintetico
Densità [g/cm³] 1.33
Classe di consistenza 2.0
Temperatura ambiente min. [°C] -25.0
Temperatura ambiente max. [°C] 120.0
Coefficiente di attrito 0.09
Stabilità di magazzinaggio [Jahre] 3.0
Peso [kg] 21.5