SBS-S-W 260
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 8703308
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Manicotto di protezione con ugelli di spruzzo
- Per proteggere il sistema cinematico del mandrino dall'ingresso di trucioli e di lubrorefrigerante
- Il refrigerante può essere applicato direttamente sul pezzo mediante un ugello spray integrato
- Adatto per: ROTA THW plus 260-81
- Diametro: 32 mm
- Peso: 2.8 kg
Specifiche tecniche
| ØA [mm] | 81.0 |
|---|---|
| B [mm] | 5.0 |
| ØC [mm] | 48.0 |
| ØD [mm] | 32.0 |
| F [mm] | 47.0 |
| ØG [mm] | 62.0 |
| K | M16x1.5 |
| Peso [kg] | 2.8 |