arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
STR 100/3 Illustrazione simile

STR 100/3

Morsetti riportati non lavorati

ID 1516454

Disponibile in magazzino
Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsetto riportato non lavorato
  • Interfaccia ganasce: 1.5 mm x 60°
  • Adatto per: Morsa TANDEM a 3 ganasce misura 100
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 40 x 40 x 25 mm
  • Materiale: 16MnCr5
  • Peso: 0.25 kg
幅 [mm] 40.0
高さ [mm] 25.0
材質 16MnCr5
適合タイプ 100
重量 [kg] 0.25

納品内容
トップジョーブランク