KSL3 100-1
Blocco forza di serraggio accessori
ID 1466119
Blocco forza di serraggio accessori
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Piastra consolle
- Per il fissaggio della morsa automatica sulla tavola della macchina tramite perni di serraggio VERO-S o morsetti cilindrici.
- Adatto per: KSP3 100, KSH3 100
- Diametro: 149 mm
- Altezza: 21.5 mm
- Peso: 2.7 kg
Specifiche tecniche
| Altezza [mm] | 21.5 |
|---|---|
| Peso [kg] | 2.7 |
La fornitura comprende
Piastra consolle