arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSL3 160-1

KSL3 160-1

Zubehör Kraftspannblöcke

ID 1466121

Scorte limitate
Zubehör Kraftspannblöcke

Produktmerkmale:
  • Konsolplatte
  • Zur Befestigung des Kraftspannblocks auf dem Maschinentisch über VERO-S Spannbolzen oder Spannbriden.
  • Passend zu: KSP3 160, KSH3 160
Technische Daten:
  • Durchmesser: 218 mm
  • Höhe: 21.5 mm
  • Gewicht: 5.8 kg
Hauteur [mm] 21.5
Poids [kg] 5.8

Etendue de la livraison
Plateau de console