arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSL3 64-1

KSL3 64-1

Accessori per morse automatiche

ID 1466118

Accessori per morse automatiche

Caratteristiche del prodotto:
  • Piastra consolle
  • Per il fissaggio della morsa automatica sulla tavola della macchina tramite perni di serraggio VERO-S o morsetti cilindrici.
  • Adatto per: KSP3 64, KSH3 64
Dati tecnici:
  • Diametro: 149 mm
  • Altezza: 21.5 mm
  • Peso: 2.7 kg
Altezza [mm] 21.5
Peso [kg] 2.7

La fornitura comprende
Piastra consolle