GWU-S 100-35
工件支撑套装
ID 1394226
工件支撑套装
产品特性:
产品特性:
- 工件支撑件成套 – 宽度 100 mm
- 由五对工件底层结构组成
- 高度 = 12、20、25、30 和 32 mm。
- 磁性安装
- 适用的系统夹爪 H = 35 mm。
- 高程精度: 0.01 mm
- 深度: 2.5 mm
- 宽度: 100 mm
- 重量: 0.4 kg
Specifiche tecniche
| Width [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 12.0 |
| Weight [kg] | 0.4 |
Scope of delivery
Workpiece Supports Set