GWU-S grip 125-27
Set di supporti pezzo
ID 1494332
Set di supporti pezzo
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Set supporti per pezzi - larghezza 125 mm
- Composto da cinque coppie di riporti
- Altezze = 8, 12, 15, 20 e 22 mm.
- Montaggio magnetico
- Adatto per ganasce base H = 27 mm con livello di tenuta 3 mm.
- Precisione dell'altezza: 0.01 mm
- Profondità: 2.5 mm
- Larghezza: 125 mm
- Peso: 1.2 kg
Specifiche tecniche
| 폭 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 높이 [mm] | 8.0 |
| 중량 [kg] | 1.2 |
제공 범위
워크피스 지지 세트