arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SP 200-3 Illustration similaire

SP 200-3

Inserts de serrage

ID 194142

Disponibile in magazzino
SP 200-3, Inserts de serrage
  • Hauteur H: 10 mm
  • Longueur L: 25.5 mm
  • Largeur B: 20 mm
  • Filetage G: M6
Hauteur H [mm] 10.0
Longueur L [mm] 25.5
Largeur B [mm] 20.0
Filetage G M6