arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SP 400-3 Illustrazione simile

SP 400-3

Inserti di serraggio

ID 194110

Scorte limitate
SP 400-3, Inserti di serraggio
  • Altezza H: 19 mm
  • Lunghezza L: 34.5 mm
  • Larghezza B: 40 mm
  • Filetto G: M8
Altezza H [mm] 19.0
Lunghezza L [mm] 34.5
Larghezza B [mm] 40.0
Filetto G M8