SP 630-1
클램핑 인서트
ID 194114
SP 630-1, 클램핑 인서트
- 높이 H: 22.5 mm
- 길이 L: 34.5 mm
- B 너비: 70 mm
- 스레드 G: M8
Specifiche tecniche
| 높이 H [mm] | 22.5 |
|---|---|
| 길이 L [mm] | 34.5 |
| B 너비 [mm] | 70.0 |
| 스레드 G | M8 |
ID 194114
| 높이 H [mm] | 22.5 |
|---|---|
| 길이 L [mm] | 34.5 |
| B 너비 [mm] | 70.0 |
| 스레드 G | M8 |