ISBL 80x40x38
Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard
ID 425137
Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ventosa
- Struttura bassa
- Dimensioni: 80 x 80 x 38 mm
- Zona di aspirazione: 80 x 40 mm
- Peso: 0.4 kg
Specifiche tecniche
| Lunghezza [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 40.0 |
| Altezza [mm] | 38.0 |
| Peso [kg] | 0.4 |
La fornitura comprende
Ventosa