SAT-KSC-F 125-362 4V 500 x 500
Cubi con dispositivi di serraggio
ID 1352188
Cubo con dispositivi di serraggio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Torre di serraggio compatta con 4 morse a ganascia fissa KSC-F
- Piastra di base: 500 x 500 mm
- Dimensioni torre: 246 x 246 x 523 mm
- Materiale: Ghisa EN-GJL-250
- Peso: 160 kg
- Dispositivi di serraggio: KSC-F 125-362
- Dimensioni: 125 x 362 x 60 mm
- Forza di serraggio max.: 40 kN
- Coppia max.: 90 Nm
Specifiche tecniche
| Dimensioni pallet | 500 x 500 mm |
|---|---|
| Peso [kg] | 160.0 |
La fornitura comprende
Cubo, morsa a vite, viti di movimentazione, istruzioni per l'uso; senza ganasce di sistema