arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Cubi con dispositivi di serraggio

Cubi con dispositivi di serraggio

Cubi con dispositivi di serraggio
Cubi preconfigurati con dispositivo di serraggio di predefinito.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Cubi preconfigurati
    Pronto per l'uso immediato
  • Stabile costruzione tubolare
    Elevata rigidezza, buon assorbimento delle vibrazioni
  • Ortogonalità rispetto alla piastra base: da 0,01 mm a 200 mm
    Elevata precisione di base, senza necessità di ulteriore smerigliatura della torre
  • Dimensioni pallet standardizzate
    Compatibile con tutti i comuni pallet macchina da 400 x  400 mm e 500 x 500 mm
  • Due interfacce integrate conformi allo standard per il posizionamento sulla tavola macchina
    Adattamento facile e veloce alle macchine utensili secondo DIN 55 201 e JIS 6337-1980

Opzioni ed informazioni speciali

  • Cubi già configurati
    I cubi SCHUNK con dispositivi di serraggio sono soluzioni di serraggio completamente configurate e standard. Che si tratti di cubi con morsa rinforzata KONTEC KSG, morsa manuale con ganascia fissa KONTEC KSC-F, morsa doppia KONTEC KSC-D, guida di serraggio KONTEC KSM2 o morse a molla TANDEM KSF3, troverai il cubo standard più adatto alla tua applicazione.